??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
770-114
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-114 - Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, Kod. A
Stückliste
770-114
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
44.60 mm
TIEFE
Tiefe
75.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
8
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05