미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-0102_0041_0999-0962.prj},{NB=770-102/041-000},{BESTNR=770-102/041-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=2},{HOEHE=15.90},{BREITE=24.60},{TIEFE=71.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L N},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=13.026},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-102_041-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-102_041-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
770-102/041-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-102/041-000 - Socket, with strain relief housing, 2-pole, Cod. A
Bill of material
770-102/041-000
BESTNR
Item-No.
770-102/041-000
770-102/041-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
15.90
mm
BREITE
Width
24.60
mm
TIEFE
Depth
71.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
schwarz
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L N
GEWICHT
Weight
13.026
13.026
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05