??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
769-243
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-243 - 1-Leiter/1-Leiter-Trennbasisklemme, mit Schirmleiterschiene, mit 2-fach-Querbrückung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
769-243
BESTNR
Bestell-Nr.
769-243
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
HOEHE
Höhe
28.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
101.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
12.335 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26