??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
769-209/281-413
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-209/281-413 - 2-Pin-Bauelement-Basisklemme, mit 2-fach-Querbrückung, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
769-209/281-413
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
28.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
7.581 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27