??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
769-201
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-201 - Morsetto di base per 4 pin, con contatto schermato, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
Lista materiale
769-201
BESTNR
Codice art.
769-201
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
HOEHE
Altezza
28.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
101.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
11.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20