??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2022-108/145-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-102/142-000 bis 2022-115/147-000 - 1-Leiter-Federleiste, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5,2 mm, mittige Verriegelungsklinke, Zugentlastungsplatte
Stückliste
2022-108/145-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
5.20 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06