??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2020-208/000-038
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-203/000-038 a 2020-215/000-038 - connettore femmina per 2 conduttori con modulo iniziale di terra (giallo-verde) per l'inserimento nei morsetti su guida codificabile
Lista materiale
2020-208/000-038
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
14 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
40.50 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio / blu / verde-giallo
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06