미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg18/serie2020/2020-0161_0999-0962.prj},{NB=2020-161_HI},{BESTNR=2020-161},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.14 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13.5},{RM=3.50},{P=1},{HOEHE=40.50},{BREITE=4.20},{TIEFE=20.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=2.690},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2020-161},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2020-161}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2020-161
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2020-161 - Start module for 1-conductor female connector, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, 1-pole, with integrated end plate
Bill of material
2020-161
BESTNR
Item-No.
2020-161
2020-161
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
500
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
13.5
A
RM
PIN SPACING
3.50
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
40.50
mm
BREITE
Width
4.20
mm
TIEFE
Depth
20.70
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
grau
GEWICHT
Weight
2.690
2.690
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06