미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg17/serie781/0781-0613_0999-0962.prj},{NB=781-613_HI},{BESTNR=781-613},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{HOEHE=43.50},{BREITE=6.00},{TIEFE=77.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{GEWICHT=16.384},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-14-11-38},{ECLASS81=27-14-11-38},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/781-613},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/781-613}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
781-613
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
781-613 - 1-conductor N-disconnect terminal block, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
781-613
BESTNR
Item-No.
781-613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32
A
HOEHE
Height
43.50
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
77.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Weight
16.384
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38