??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
781-613
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
781-613 - Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
781-613
BESTNR
Item-No.
781-613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
HOEHE
Altura
43.50 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
77.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
16.384 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38