??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
780-317
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
780-317 - Piastra terminale e intermedia, spessore 1.5 mm
Lista materiale
780-317
BESTNR
Codice art.
780-317
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
43.50 mm
BREITE
Larghezza
1.50 mm
TIEFE
Profondita
76.70 mm
FARBE
Colore
orange
GEWICHT
Peso
4.019 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33