??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
870-541/281-492_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-541/281-492 - Morsetto per componente, a due piani, con 2 diodi 1N4007, Anodo alto, anodo a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-541/281-492_HI
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
40.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27