??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
869-206
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
869-202 bis 869-212 - Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste) Seitliche Beschriftung mit Befestigungsflanschen M 4
Stückliste
869-206
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
27.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 6.6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06