??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
753-513/000-001
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-513/000-001 - Uscita digitale a 2 canali, 250 V AC, 2.0 A, Senza potenziale, 2 contatto NA
Lista materiale
753-513/000-001
BESTNR
Codice art.
753-513/000-001
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
62.60 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
250 V AC 2.0 A / Relais 2NO / potentialfrei / ohne Leistungskontakte
GEWICHT
Peso
42.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04