미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie753/0753-0457_0999-0962.prj},{NB=753-457},{BESTNR=753-457},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=+/1 10 V DC S.E},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=42.000},{ECLASS71=27-24-26-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-457},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-457},{FILENAME=753-457}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
753-457
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
753-457 - 4-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ± 10 V SINGLE ENDED
Bill of material
753-457
BESTNR
Item-No.
753-457
753-457
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
+/1 10 V DC S.E
+/1 10 V DC S.E
GEWICHT
Weight
42.000
42.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01