??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
750-8202/000-012
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8202/000-012 - Controlador PFC200 (PAC), FG2, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Lista de materiales
750-8202/000-012
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
79.00 mm
TIEFE
Profundidad
65.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
212.000 g
BEMERKUNGEN
Comment