미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie750/0750-1605_0040_0999-0962.prj},{NB=750-1605/040-000},{BESTNR=750-1605/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=43.000},{BEMERKUNGEN=Potentialvervielfältiungsklemme 16 + / XTR},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-1605_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-1605_040-000},{FILENAME=750-1605_040-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
750-1605/040-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-1605/040-000 - Field side connection module 16+ 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions
Bill of material
750-1605/040-000
BESTNR
Item-No.
750-1605/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
schwarz
GEWICHT
Weight
43.000
g
BEMERKUNGEN
Comment
Potentialvervielfältiungsklemme 16 + / XTR