??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
750-842
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-842 - Contrôleur de bus de terrain programmable ETHERNET TCP/IP 10 Mbits/s signaux digitaux et analogiques
Nomenclature
750-842
BESTNR
No de produit
750-842
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
65.00 mm
BREITE
Largeur
51.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
179.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07