??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
750-823
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-823 - Controller Modbus TCP 4. Generation 2 x ETHERNET ECO
Stückliste
750-823
BESTNR
Bestell-Nr.
750-823
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Controller Modbus TCP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
64.70 mm
BREITE
Breite
49.50 mm
TIEFE
Tiefe
96.80 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
103.033 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07