??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
750-651/000-001
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-651 - INTERFACCIA TTY 20 mA CURRENT LOOP attacco a fibra ottica per TS 35
Lista materiale
750-651/000-001
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08