??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
750-631/000-004
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-631/000-004 - Interface avec codeur incrémental, RS-422, 16 bits
Nomenclature
750-631/000-004
BESTNR
No de produit
750-631/000-004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
24.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05