??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
750-626/020-002
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-626/020-002 - Filtro alimentazione, 24 V DC, Isolamento alto, Diagnostica anomalia di base
Lista materiale
750-626/020-002
BESTNR
Codice art.
750-626/020-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
62.60 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
52.100 g