??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
750-614/040-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-614/040-000 - Potential Distribution 0 … 230 V AC/DC Extreme
Lista materiale
750-614/040-000
BESTNR
Codice art.
750-614/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
44.600 g
BEMERKUNGEN
Comment
0 … 230 V AC/DC / Extreme
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10