??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
750-610/040-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-610/040-000 - Potentialeinspeisung DC 24 V Sicherungshalter Diagnose Extrem
Stückliste
750-610/040-000
BESTNR
Bestell-Nr.
750-610/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
46.755 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
24V DC Einspeisung / Sicherung / Diagnose / Extrem
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10