??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
750-562
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-562 - 2-Kanal Analog-Ausgangsklemme 0 ... 10 V / -10 ... +10 V DC 16 Bit
Stückliste
750-562
BESTNR
Bestell-Nr.
750-562
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 0 ... 10 V / -10 ... +10 V 16 Bit, konfigurierbar
GEWICHT
Gewicht
50.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01