??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
750-523
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-523 - 1-Channel relay output module relay 1A potential free AC 230 V, 16 A
Lista materiałowa
750-523
BESTNR
Nr zamówienia.
750-523
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
100.953 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04