??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
750-513
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-513 - Módulo de salidas, 2 canales con relé Relé 2 contactos, libre de potencial AC 230 V, DC 30 V
Lista de materiales
750-513
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04