미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie750/0750-0508_0999-0962.prj},{NB=750-508},{BESTNR=750-508},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=47.827},{BEMERKUNGEN=24V DC 2.0 A / Diagnose},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-508},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-508},{FILENAME=750-508}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
750-508
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-508 - 2-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE DC 24 V 2.0 A / DIAGN.
Bill of material
750-508
BESTNR
Item-No.
750-508
750-508
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
47.827
47.827
g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 2.0 A / Diagnose
24V DC 2.0 A / Diagnose
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04