??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
750-496
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-496 - 8-Kanal-Analogeingang 0/4 … 20 mA Single-Ended
Stückliste
750-496
BESTNR
Bestell-Nr.
750-496
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
49.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
0/4 … 20 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01