??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
750-489
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-489 - 4-channel analog input for RTD sensors and thermocouples 16 bits Diagnostics Intrinsically safe
Lista materiale
750-489
BESTNR
Codice art.
750-489
BEZEICHNUNG
Designazione
4-channel analog input RTD/TC Exi
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
24.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
99.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01