??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
750-451/025-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-451/025-000 - 8AI, Medición de la resistencia, ajustable, Rango de temperatura ampliado
Lista de materiales
750-451/025-000
BESTNR
Item-No.
750-451/025-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
49.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
RTD, configurable
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01