미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg13/serie246/0246-0132_0999-0962.prj},{NB=246-132},{BESTNR=246-132},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 10},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=10},{HOEHE=21.50},{BREITE=35.80},{TIEFE=83.60},{FARBE=grau},{GEWICHT=34.600},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/246-132},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/246-132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
246-132
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
246-132 - MALE CONNECTOR COMPLETE WITH FIXING SCREWS M4 10 POLE
Bill of material
246-132
BESTNR
Item-No.
246-132
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
P
No. of poles
10
HOEHE
Height
21.50
mm
BREITE
Width
35.80
mm
TIEFE
Depth
83.60
mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
34.600
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02