??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
246-114
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
246-114 - Connettore maschio con elementi di codifica/sicurezza 20 poli
Lista materiale
246-114
BESTNR
Codice art.
246-114
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
20
HOEHE
Altezza
21.50 mm
BREITE
Larghezza
35.80 mm
TIEFE
Profondita
139.60 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
73.980 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02