??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
812-100
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
812-100 - blocco morsettiera da 4 mm²/AWG 12 per sistema di terra con barra collettrice 10x3 cablaggio frontale connessione Contact CAGE CLAMP®S
Lista materiale
812-100
BESTNR
Codice art.
812-100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
14 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 mm
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
75.00 mm
TIEFE
Profondita
27.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
12
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
12
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
35.638 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-46