??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
727-236/024-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
727-236 - Bornas de potencial de 4 plantas sin gancho de fijación
Lista de materiales
727-236/024-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
18 A
HOEHE
Altura
44.50 mm
BREITE
Ancho
7.62 mm
TIEFE
Profundidad
126.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
16
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20