??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
862-9534
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
862-9534 to 862-9634 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS 1 SNAP-IN FOOT PER POLE 4 POLE
Lista materiałowa
862-9534
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
21.40 mm
BREITE
szerokość
48.00 mm
TIEFE
głębokość
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
16
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ERDE-N-L1-L2
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06