미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg09/serie862/0862-0532_0999-0962.prj},{NB=862-1532/999-950},{BESTNR=862-1532/999-950},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=440},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{VERSCHMUTZGRAD=MIN},{STROM=28},{P=2},{HOEHE=21.40},{BREITE=24.00},{TIEFE=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L1-N | Für Ex e II-Anwendungen geeignet},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=13.970},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/862-1532_999-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/862-1532_999-950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
862-1532/999-950
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
862-532 to 862-2632 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS 1 SNAP-IN FOOT PER POLE 2 POLE
Bill of material
862-1532/999-950
BESTNR
Item-No.
862-1532/999-950
862-1532/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
440
440
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
28
28
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
21.40
mm
BREITE
Width
24.00
mm
TIEFE
Depth
35.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
schwarz
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L1-N | Für Ex e II-Anwendungen geeignet
L1-N | Für Ex e II-Anwendungen geeignet
GEWICHT
Weight
13.970
13.970
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06