??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
264-367
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
264-367 - Trennwand Ex e/Ex i, 4 mm dick, 66 mm breit
Stückliste
264-367
BESTNR
Bestell-Nr.
264-367
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
40.00 mm
BREITE
Breite
4.00 mm
TIEFE
Tiefe
66.00 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
5.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33