??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
264-180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-180 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-180
BESTNR
No de produit
264-180
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
690 V
STROM
ampérage
23 A
HOEHE
hauteur
22.10 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
profondeur
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
3.842 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06