??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
262-317
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-317 - Morsetto per 2 conduttori, senza pulsanti, con piede di fissaggio a scatto, 1 polo, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-317
BESTNR
Codice art.
262-317
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
7.00 mm
TIEFE
Profondita
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
4.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06