??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
261-317/341-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-317/341-000 - Borna para 2 conductores, En ambos lados con tecla de accionam., con tetones de fijación, 1 polo, para espesor de la pared 0,6 - 1,2 mm, Orificio de fijación Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
261-317/341-000
BESTNR
Item-No.
261-317/341-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
23.20 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Peso
2.610 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06