??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
261-317/331-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-317/331-000 - Morsetto per 2 conduttori, su un lato con pulsante, con piede di fissaggio a scatto, 1 polo, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-317/331-000
BESTNR
Codice art.
261-317/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
2.460 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06