미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg08/serie294/0294-8425_0999-0962.prj},{NB=294-8425},{BESTNR=294-8425},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=5 x 0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=5 x 18 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{P=5},{HOEHE=17.00},{BREITE=50.00},{TIEFE=27.30},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=L' N' L Erde N},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=16.790},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/294-8425},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/294-8425}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
294-8425
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
294-8425 - Linect® Lighting Connector with PE screwed contact 5 pole L' / N' / L / PE / N
Bill of material
294-8425
BESTNR
Item-No.
294-8425
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
5 x 0.5 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
5 x 18 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
500
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24
A
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
17.00
mm
BREITE
Width
50.00
mm
TIEFE
Depth
27.30
mm
FARBE
Color
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
L' N' L Erde N
GEWICHT
Weight
16.790
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06