??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
294-5314
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-5314 - Leuchtenanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt 4-polig 1 / 2 / PE / N mit Rastfüßen
Stückliste
294-5314
BESTNR
Bestell-Nr.
294-5314
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
4 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
4 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
40.00 mm
TIEFE
Tiefe
27.30 mm
FARBE
Farbe
weiß
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 2 Erde N
GEWICHT
Gewicht
13.202 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06