??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
294-5214
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-5214 - Bornas de conexión de luminarias con gatillo trinquete de puesta a tierra 4 polos 1 / 2 / PE / N con tetones de fijación
Lista de materiales
294-5214
BESTNR
Item-No.
294-5214
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
4 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
4 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
17.00 mm
BREITE
Ancho
40.00 mm
TIEFE
Profundidad
27.30 mm
FARBE
Color
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 Erde N
GEWICHT
Peso
13.252 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06