??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
294-5175
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
294-5175 - Connettore per illuminazione con contatto diretto PE 5 poli DA- / N / PE / L / DA+ con piedini a scatto
Lista materiale
294-5175
BESTNR
Codice art.
294-5175
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
17.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
27.30 mm
FARBE
Colore
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
DA- N Erde L DA+
GEWICHT
Peso
15.501 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06