??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
294-4475
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-4475 - Bornas de conexión de luminarias con contacto por tornillos de puesta a tierra 5 polos DA- / N / PE / L / DA+ sin pies de encaje
Lista de materiales
294-4475
BESTNR
Item-No.
294-4475
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
17.00 mm
BREITE
Ancho
50.00 mm
TIEFE
Profundidad
27.30 mm
FARBE
Color
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
DA- N Erde L DA+
GEWICHT
Peso
15.770 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06