??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
294-4253
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-4253 - Borne de raccordement de luminaires avec contact de mise à la terre à encliqueter 3 pôles 1 / PE / N sans pieds de fixation encliquetables
Nomenclature
294-4253
BESTNR
No de produit
294-4253
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
3 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
3 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
17.00 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
27.30 mm
FARBE
Couleur
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
1 Erde N
GEWICHT
Poids
10.191 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06