??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
294-4235
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-4235 - Borne de raccordement de luminaires avec contact de mise à la terre à encliqueter 5 pôles DA+ / DA- / L / PE / N sans pieds de fixation encliquetables
Nomenclature
294-4235
BESTNR
No de produit
294-4235
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
17.00 mm
BREITE
Largeur
50.00 mm
TIEFE
Profondeur
27.30 mm
FARBE
Couleur
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
DA+ DA- L Erde N
GEWICHT
Poids
16.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06