??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
272-454/272-485
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-454/272-485 - Connecteur mâle avec impression standard 4 pôles pour fixation avec ou sans vis avec contact de terre avancé
Lista materiale
272-454/272-485
BESTNR
Codice art.
272-454/272-485
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
200 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
23.30 mm
BREITE
Larghezza
38.50 mm
TIEFE
Profondita
15.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
8
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
4
FARBE
Colore
weiß
GEWICHT
Peso
13.960 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14